Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7226B - NTN

7226B

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno230 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno40 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico95,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso7,15 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico196 kN
C0 - Capacità carico statico180 kN
Cu - Carico limite a fatica10 kN
N lim - Velocità limite lub olio3400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2500 tr/min
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI144 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE216 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE223 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image