Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7230B - NTN

7230B

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno270 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno45 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico111 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso11 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico232 kN
C0 - Capacità carico statico235 kN
Cu - Carico limite a fatica11,9 kN
N lim - Velocità limite lub olio2900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2200 tr/min
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI164 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE256 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE263 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image