Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7232BG - NTN

7232BG

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno160 mm
D - Diametro Esterno290 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno48 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico118 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso14,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico263 kN
C0 - Capacità carico statico279 kN
Cu - Carico limite a fatica13,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio2700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI174 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE276 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE283 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image