• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7236 - NTN

7236

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno180 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno52 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico98 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso17,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico340 kN
C0 - Capacità carico statico385 kN
Cu - Carico limite a fatica18,6 kN
N lim - Velocità limite lub olio2800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2100 tr/min
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI198 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE302 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE311,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image