• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7305 - NTN

7305

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico21 mm
α - Angolo di contatto30 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,23 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico29,3 kN
C0 - Capacità carico statico15,8 kN
Cu - Carico limite a fatica1,24 kN
N lim - Velocità limite lub olio17000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI32 mm
db min - Diametro minimo spalla AI29,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE55 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE57,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image