Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7306B - NTN

7306B

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico31,5 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,352 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico34 kN
C0 - Capacità carico statico20,5 kN
Cu - Carico limite a fatica1,61 kN
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI37 mm
db min - Diametro minimo spalla AI34,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE67,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image