Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7320BL1G - NTN

7320BL1G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno215 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno47 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico89,5 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso7,32 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico211 kN
C0 - Capacità carico statico178 kN
Cu - Carico limite a fatica11,1 kN
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI114 mm
db min - Diametro minimo spalla AI107 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE201 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE208 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image