Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7326B - NTN

7326B

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno280 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno58 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico115 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso17,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico277 kN
C0 - Capacità carico statico268 kN
Cu - Carico limite a fatica14,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio3100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI148 mm
db min - Diametro minimo spalla AI262 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE271,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE271,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image