• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7330 - NTN

7330

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno65 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico100 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso25,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico365 kN
C0 - Capacità carico statico380 kN
Cu - Carico limite a fatica19,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio3100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2300 tr/min
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI168 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE302 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE311,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image