Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7909UADG/GNP42U3G - NTN

7909UADG/GNP42U3G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno68 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno52,7 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno50,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno60,4 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno64 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico19,2 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di precisioneP42
Peso0,12 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico18,8 kN
C0 - Capacità carico statico14,1 kN
f0 - Coefficiente16.1
N lim - Velocità limite lub olio29000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso18000 tr/min
Livello di precaricoGN
Valore del precarico0,167 kN
Rigidità assiale127,3 N/µm
Rigidità radiale269,5 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI49,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE63,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image