Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7910ADLLBG/GNP42/L749 - NTN

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico20,2 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di precisioneP42
Peso0,14 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico17,6 kN
C0 - Capacità carico statico13,9 kN
N lim - Velocità limite lub grasso17400 tr/min
Livello di precaricoGN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI54,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE67,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE69,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image