Astucci a rullini senza fondello

7E-HMK1215 - NTN

7E-HMK1215

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore12 mm
D - Diametro Esterno19 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno15 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoIR9X12X16
Peso0,014 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico9,4 kN
C0r - Capacità carico statico9,9 kN
N lim - Velocità limite lub grasso13000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio20000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C