Astucci a rullini senza fondello

7E-HMK1525 - NTN

7E-HMK1525

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore15 mm
D - Diametro Esterno22 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno25 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoNo
Peso0,027 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico18,5 kN
C0r - Capacità carico statico25 kN
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio16000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C