Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 26 mm |
| D - Diametro Esterno | 34 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 20 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Non/No |
| Codice anello interno | No |
| Peso | 0,04 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 21 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 30,5 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 6000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 9000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |