• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

7MC3-6319L1BC3 - NTN

7MC3-6319L1BC3

MEGAOHM is the ideal solution for protecting motors exposed to stray electrical currents. Its high-performance ceramic coating on outer ring against electrical currents up to 3,000 VDC, extends equipment service life, and reduces maintenance costs. Thanks to its standardized dimensions, the bearing is fully interchangeable with standard bearings.

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno95 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno45 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso6,9 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico169 kN
C0 - Capacità carico statico119 kN
Cu - Carico limite a fatica7,65 kN
f0 - Coefficiente13.3
N lim - Velocità limite lub olio3900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI108 mm
da max - Diametro massimo spalla AI125 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE187 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image