Cuscinetti assiali completi

81106T2 - NTN

81106T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS30 mm
D - Diametro esterno ralla AE47 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS47 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS32 mm
T - Altezza reggispinta11 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi5 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini30 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini47 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Gabbia a rulliniK81106T2
Ralla (Anello Interno) WSWS81106
Ralla (Anello Esterno) GSGS81106
Ea - Diametro esterno del rullo43,9 mm
Eb - Diametro interno del rullo33,1 mm
Peso0,07 kg
Peso gabbia a rullini0,02 kg
Peso Ralla WS0,025 kg
Peso Ralla GS0,025 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico27,8 kN
C0a - Capacità carico assiale statico72,5 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale8,85 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio6000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI44 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE33 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm