Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro foro ralla AI - WS | 140 mm |
| D - Diametro esterno ralla AE | 200 mm |
| d1 - Diametro esterno ralla AI - WS | 197 mm |
| D1 - Diametro foro ralla AE - GS | 143 mm |
| T - Altezza reggispinta | 46 mm |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 19 mm |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 140 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 200 mm |
| B - Spessore anello | 13,5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Gabbia a rullini | K81228 |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81228 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81228 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 189 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 150,1 mm |
| Peso | 4,57 kg |
| Peso gabbia a rullini | 1,2 kg |
| Peso Ralla WS | 1,69 kg |
| Peso Ralla GS | 1,69 kg |
| Classe di precisione | P0 |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 370 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 1280 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 133 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 350 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1400 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 188 mm |
| Db max - Diametro massimo spalla AE | 150 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |