Gabbie a rullini

8Q-KBK10X14X125X6 - NTN

8Q-KBK10X14X125X6

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini per imbiellaggi, per piede di biella, gabbia lavorata

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore10 mm
Ew - Diametro rullo superiore14 mm
Bc - Larghezza della gabbia12,5 mm
Peso0,005 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico6,6 kN
C0r - Capacità carico statico6,9 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida12,5 mm