Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

8Q-NK34X50X35-7PX1 - NTN

8Q-NK34X50X35-7PX1

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore34 mm
D - Diametro Esterno50 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno35 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,195 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico61,5 kN
C0r - Capacità carico statico83 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE48 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm