Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

8Q-NK40X55X30 - NTN

8Q-NK40X55X30

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore40 mm
D - Diametro Esterno55 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno30 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,194 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico49 kN
C0r - Capacità carico statico79 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE50 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm