• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti cambio

AB.12179 - SNR

AB.12179 - SNR

Cuscinetti cambio

Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • AB.12179

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Gearbox)16 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)28 mm
External diameter 1 (Gearbox)62 mm
Codice del cambioC503
Weight0,188 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFiat5999437Fiat60800240

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo15515510/1991 => 04/1994--Alfa Romeo16416406/1987 => 04/1994--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 04/1994--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 04/1994--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 04/1994--CitroenC25C2510/1981 => 04/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 04/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 04/1994--FiatTempraTEMPRA 102/1993 => 04/1994--FiatTempraTEMPRA 202/1993 => 04/1994--LanciaDEDRADEDRA11/1990 => 04/1994--LanciaDELTADELTA08/1987 => 06/1988--LanciaDELTADELTA I03/1986 => 04/1994--LanciaDELTADELTA II11/1994 => 04/1994--LanciaDELTADELTA III06/2008 => 04/1994--LanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 04/1994--LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 04/1994--LanciaTHEMATHEMA I09/1984 => 04/1994--