Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.
Il kit contiene le seguenti referenze
- AB.40002.S05
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 21 mm |
| Weight | 0,484 kg |
| Codice del cambio | MG5T |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 28 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 82 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 78 mm |