• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti cambio

AB.40204.S15 - SNR

AB.40204.S15 - SNR

Cuscinetti cambio

Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.

Questo prodotto sostituisce i seguenti riferimenti:
  • AB40204S13 - SNR
  • AB.40204 S02 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti cambio

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Gearbox)18 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)28 mm
External diameter 1 (Gearbox)67 mm
Codice del cambioC510
Weight0,29 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFiat55190691Fiat55229274

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo145145 108/1994 => 05/2001--Alfa Romeo145145 210/1995 => 05/2001--Alfa Romeo146146 111/1994 => 05/2001--Alfa Romeo146146 211/1996 => 05/2001--Alfa Romeo147147 109/2000 => 12/2009--Alfa Romeo147147 209/2000 => 12/2009--Alfa Romeo15515510/1991 => 02/1995--Alfa Romeo156156 108/1997 => 12/2005--Alfa Romeo156156 208/1997 => 12/2005--Alfa Romeo156156 308/1997 => 12/2005--Alfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 12/2009--Alfa RomeoGTVGTV I11/1980 => 12/1985--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--Alfa RomeoSPIDERSPIDER05/1989 => 11/1993--Alfa RomeoSPIDERSPIDER I06/1974 => 11/1993--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010--Fiat12712702/1971 => 11/1986--FiatBARCHETTABARCHETTA04/1995 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I05/1995 => 02/2002--FiatCOUPECOUPE10/1993 => 08/2000--FiatDobloDOBLO I09/2000 => 12/2010--FiatDunaDuna02/1987 => 11/1991--FiatFiorinoFIORINO I06/1990 => 11/1994--FiatFiorinoFIORINO II02/1988 => 08/2000--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatFiorinoFiorino06/1990 => 05/1993--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatIdeaIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA12/1994 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatMULTIPLAMULTIPLA06/2004 => 04/2010--FiatMULTIPLAMULTIPLA 110/1998 => 04/2010--FiatMULTIPLAMULTIPLA 210/1998 => 04/2010--FiatPalioPALIO 105/1999 => 08/2002--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatPalioPalio06/1997 => 01/2001--FiatREGATAREGATA06/1986 => 11/198--FiatREGATAREGATA I08/1983 => 06/1989--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 06/1989--FiatRITMORITMO10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO I10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO II10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO III10/1982 => 11/1987--FiatSTILOSTILO08/2001 => 03/2008--FiatStradaSTRADA I02/1999 => 05/2011--FiatSienaSiena08/2003 => 11/2006--FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 11/1995--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 11/1995--FiatTipoTIPO I12/1987 => 09/1995--FiatTempraTempra02/1993 => 11/1995--FiatTipoTipo02/1993 => 09/1995--FiatUnoUNO 102/1985 => 07/1995--FiatUnoUNO 212/1985 => 11/2010--FiatUnoUno02/1985 => 11/2010--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 08/1999--LanciaDELTADELTA I08/1979 => 11/1992--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --