Riferimento AB.41376.Y.S04
Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.
Questo prodotto sostituisce i seguenti riferimenti:
- AB.41376.S01 - SNR
- AB.41376.S02 - SNR
Il kit contiene le seguenti referenze
- AB.41376.Y.S04
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Weight | 0,196 kg |
| Diametro interno 1 | 25 mm |
| Larghezza 1 | 17 mm |
| Diametro esterno 1 | 59 mm |
| Codice del cambio | JA5 |