AC1020
Questo dispositivo mobile permette di drenare, controllare la tenuta, pulire, creare il vuoto per spurgare il circuito di raffreddamento e riempirlo, grazie al suo sistema venturi accoppiato a un manometro.
Garantisce un intervento ecologico in quanto viene recuperata la quasi totalità del liquido refrigerante utilizzato nel sistema di raffreddamento; consentendo all'utente di smontare qualsiasi componente del motore senza fuoriuscite di liquido di raffreddamento.
Intervento veloce. Nessuna contaminazione.
Caratteristiche tecniche:
- 2 serbatoi indipendenti da 15 litri per lo stoccaggio del liquido usato e del liquido nuovo
- 2 manometri per il controllo del serbatoio
- collegamento al vaso di espansione tramite adattatore conico
- 3 pescanti di diverse lunghezze
- 4 ruote piroettanti
- peso: 43 kg
Funzioni:
- estrazione del liquido usato
- depressione
- nuovo riempimento liquido
- svuotamento serbatoio liquido usato
- svuotamento serbatoio liquido nuovo
Accessori:
- AC1021: Adattatori per tubi di carico/scarico impianto di raffreddamento
- AC1022: Adattatore scarico impianto di raffreddamento per gravità
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Lunghezza 1 | 610 mm |
| Altezza | 430 mm |
| Larghezza 1 | 1350 mm |
| Warranty period (years) | 2 |
| Weight | 6,5 kg |