UNITÀ DI SOSTITUZIONE/CAMBIO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO - CLA

AC1020

 

Questo dispositivo mobile permette di drenare, controllare la tenuta, pulire, creare il vuoto per spurgare il circuito di raffreddamento e riempirlo, grazie al suo sistema venturi accoppiato a un manometro.
Garantisce un intervento ecologico in quanto viene recuperata la quasi totalità del liquido refrigerante utilizzato nel sistema di raffreddamento; consentendo all'utente di smontare qualsiasi componente del motore senza fuoriuscite di liquido di raffreddamento.

Intervento veloce. Nessuna contaminazione.

 

Caratteristiche tecniche: 
- 2 serbatoi indipendenti da 15 litri per lo stoccaggio del liquido usato e del liquido nuovo
- 2 manometri per il controllo del serbatoio
- collegamento al vaso di espansione tramite adattatore conico
- 3 pescanti di diverse lunghezze
- 4 ruote piroettanti
- peso: 43 kg

 

Funzioni:
- estrazione del liquido usato
- depressione
- nuovo riempimento liquido
- svuotamento serbatoio liquido usato
- svuotamento serbatoio liquido nuovo

 

Accessori:
- AC1021: Adattatori per tubi di carico/scarico impianto di raffreddamento
- AC1022: Adattatore scarico impianto di raffreddamento per gravità

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Lunghezza 1610 mm
Altezza430 mm
Larghezza 11350 mm
Warranty period (years)2
Weight6,5 kg