TESTER DI TENSIONE PER CINGHIE (in HERTZ) - CLA
Outillage Powertrain
AC5099
Rileva la tensione in Hertz di tutte le cinghie di distribuzione e cinghie ausiliare.
2 microfoni: possono essere utilizzati in un ambiente rumoroso.
Caratteristiche tecniche:
- multi marca
- misura da 30 a 520Hz
- precisione ± 1Hz da 0 a 100Hz e 1% se > 100Hz
- alimentazione batteria 9V
- tempo medio calcolo 30 secondi max.
- autonomia della batteria 50h di utilizzo
- spegnimento automatico dopo 120 secondi
- catalogo con informazioni del produttore SA5099 in dotazione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 2 |
| Weight | 1,2 kg |