Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 125 mm |
| d - Diametro interno | 130 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 94 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 104 mm |
| G -Designazione di filettatura | M140X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 14 mm |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | - |
| Peso | 1,15 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 24126 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM28 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB24 |
| Designazione dado | KM24 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV28 EBF |