Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 190 mm |
| d - Diametro interno | 200 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 158 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 171 mm |
| G -Designazione di filettatura | Tr210X4 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 18 mm |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | - |
| Peso | 5,1 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 24140 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | HM42T |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB38 |
| Designazione dado | KM38 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV42 EBF |