Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 160 mm |
| d - Diametro interno | 170 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 85 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 90 mm |
| G -Designazione di filettatura | M180X3 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 17 mm |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | - |
| Peso | 2,43 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23034 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM36 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB32 |
| Designazione dado | KM32 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV36 EBF |