Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 150 mm |
| d - Diametro interno | 160 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 103 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 108 mm |
| G -Designazione di filettatura | M170X3 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 16 mm |
| Peso | 2,98 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22232, 23132 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM34 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB30 |
| Designazione dado | KM30 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV34 EBF |