Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 70 mm |
| d - Diametro interno | 75 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 45 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 49 mm |
| G -Designazione di filettatura | M80X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 8 mm |
| Peso | 0,3 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 21315, 22215, 1315, 2215 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM16 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB14 |
| Designazione dado | KM14 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV16 EBF |