Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 190 mm |
| d - Diametro interno | 200 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 153 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 160 mm |
| G -Designazione di filettatura | Tr220X4 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 25 mm |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | - |
| Peso | 6,59 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23240 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | HM44T |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB38 |
| Designazione dado | KM38 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV44 EBF |