Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 65 mm |
| d - Diametro interno | 70 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 64 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 68 mm |
| G -Designazione di filettatura | M75X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 12 mm |
| Peso | 0,42 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22314, 2314 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM15 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB13 |
| Designazione dado | KM13 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV15 EBF |