Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 140 mm |
| d - Diametro interno | 150 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 72 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 77 mm |
| G -Designazione di filettatura | M160X3 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 15 mm |
| Peso | 1,755 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23030 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM32 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB28 |
| Designazione dado | KM28 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV32 EBF |