Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 45 mm |
| d - Diametro interno | 50 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 35 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 38 mm |
| G -Designazione di filettatura | M55X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 7 mm |
| Peso | 0,14 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 21310, 22210, 1310, 2210 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM11 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB9 |
| Designazione dado | KM9 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV11 EBF |