Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 105 mm |
| d - Diametro interno | 110 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 68 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 72 mm |
| G -Designazione di filettatura | M120X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 11 mm |
| Peso | 0,76 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22222, 23122 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM24 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB21 |
| Designazione dado | KM21 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV24 EBF |