Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 80 mm |
| d - Diametro interno | 85 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 52 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 56 mm |
| G -Designazione di filettatura | M95X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 9 mm |
| Peso | 0,43 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 21317, 22217, 1317, 2217 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM19 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB16 |
| Designazione dado | KM16 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV19 EBF |