Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 220 mm |
| d - Diametro interno | 240 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 138 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 153 mm |
| G -Designazione di filettatura | Tr250X4 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 20 mm |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | G1/8 |
| IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio | 12 mm |
| a - Distanza alesaggio dei fori d'iniezione dell'olio | 6,5 mm |
| Peso | 9 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 24048 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | HM50T |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB44 |
| Designazione dado | HM44T |
| Designazione dado idraulico associato | HMV50 EBF |