Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bussola di smontaggio

AOH240/500 - SNR

AOH240/500

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d1 - Diametreo alesaggio manicotto480 mm
d - Diametro interno500 mm
B1 - Lunghezza manicotto253 mm
B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio276 mm
G -Designazione di filettaturaTr530X6
IG - Lunghezza di filettatura del manicotto35 mm
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olioG1/4
IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio15 mm
a - Distanza alesaggio dei fori d'iniezione dell'olio9 mm
Peso39,7 kg
undefined
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cuscinetto associato240/500
Tipo di alesaggioConique 1:30
CROSS SELLING
Designazione dado associatoHM106T
Riferimento dispositivo bloccaggio associatoMS3096
Designazione dadoHM3096
Designazione dado idraulico associatoHMV106 EBF