Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Bussola di smontaggio
AOH240/630G - SNR
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d1 - Diametreo alesaggio manicotto
600 mm
d - Diametro interno
630 mm
B1 - Lunghezza manicotto
330 mm
B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio
356 mm
G -Designazione di filettatura
Tr670X6
IG - Lunghezza di filettatura del manicotto
40 mm
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio
G1/4
IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio
15 mm
a - Distanza alesaggio dei fori d'iniezione dell'olio