Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Bussola di smontaggio
AOH24164 - SNR
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d1 - Diametreo alesaggio manicotto
300 mm
d - Diametro interno
320 mm
B1 - Lunghezza manicotto
242 mm
B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio
260 mm
G -Designazione di filettatura
Tr340X5
IG - Lunghezza di filettatura del manicotto
24 mm
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio
G1/4
IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio
15 mm
a - Distanza alesaggio dei fori d'iniezione dell'olio