Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 320 mm |
| d - Diametro interno | 340 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 162 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 171 mm |
| G -Designazione di filettatura | Tr360X5 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 28 mm |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | G1/4 |
| IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio | 15 mm |
| a - Distanza alesaggio dei fori d'iniezione dell'olio | 9 mm |
| Peso | 18,6 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23068 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | HM3072 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MS3064 |
| Designazione dado | HM3064 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV72 EBF |