Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| Dp - Diametro esterno | 28 mm |
| Dp1 - diametro foro ralla AS | 15 mm |
| S - Spessore ralla AS | 1 mm |
| Peso Ralla AS | 0,004 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |