Cuscinetti ruota

AU0847-6LX3L/L588 - NTN

Questo prodotto sostituisce i seguenti riferimenti:
  • AU0847-4LXL/L588 - NTN
  • AU0847-6LXL/L588 - NTN
  • AU0847-2LXL/L588 - NTN

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With integrated sensor ring1
Weight0,594 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Larghezza 137 mm
Diametro esterno 172 mm
Diametro interno 139 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1061599Ford1582282MazdaD351-33-047BMazdaD651-33-047AMazdaD651-33-047B

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFORD (CHANGAN)FIESTA HatchbackFIESTA Hatchback => --FORD (CHANGAN)FIESTA SaloonFIESTA Saloon => --FordB-MAXB-MAX => --FordBMAXBMAX07/2012 => 12/2012--FordEcosportECOSPORT 1 => 12/2012--FordEcosportECOSPORT 2 => 12/2012--FordEcosportECOSPORT 3 => 12/2012--FordEcosportEcosport => --FordFIESTA VIFIESTA VI => --FordFIESTA VIIFIESTA VII => --FordFocusFOCUS I => --FordFiestaFiesta => --FordFocusFocus => --FordKAKA04/2016 => 12/2012--FordKAKA+ 1 => 12/2012--FordKAKA+ 2 => 12/2012--FordKA+ IIIKA+ III => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I => --FordTRANSITTRANSIT01/2014 => 12/2012--FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I => --MAZDA (CHANGAN)2 Hatchback2 Hatchback => --MAZDA (CHANGAN)2 Saloon2 Saloon => --Mazda22 => --Mazda22 I02/2003 => 12/2007--Mazda22 II => --