Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 10 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 24 mm |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 2 mm |
| Anello del cuscinetto (ralla) AS | AS1100 |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81100 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81100 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 21,7 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 12,3 mm |
| Peso gabbia a rullini | 0,003 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 9,15 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 25,3 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 3,1 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 3500 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 14000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |