Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 15 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 28 mm |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 2 mm |
| Anello del cuscinetto (ralla) AS | AS1102 |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81102 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81102 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 26,5 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 17,2 mm |
| Peso gabbia a rullini | 0,004 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 11,3 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 36 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 4,4 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 2800 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 11000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |