Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 35 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 52 mm |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 2 mm |
| Anello del cuscinetto (ralla) AS | AS1107 |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81107 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81107 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 49,4 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 39,5 mm |
| Peso gabbia a rullini | 0,01 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 17,8 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 81,5 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 9,9 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 1400 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 5500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |