Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

AXK1114 - NTN

AXK1114

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini70 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini95 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi4 mm
Anello del cuscinetto (ralla) ASAS1114
Ralla (Anello Interno) WSWS81114
Ralla (Anello Esterno) GSGS81114
Ea - Diametro esterno del rullo91,4 mm
Eb - Diametro interno del rullo75,5 mm
Peso gabbia a rullini0,06 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico53,5 kN
C0a - Capacità carico assiale statico253 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale31 kN
N lim - Velocità limite lub grasso750 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C