Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 100 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 135 mm |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 4 mm |
| Anello del cuscinetto (ralla) AS | AS1120 |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81120 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81120 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 131,4 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 107,5 mm |
| Peso gabbia a rullini | 0,112 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 90 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 550 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 64 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 500 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |